Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium 1079710300
Brutoprijs
€ 135,80
/ Stuk
*
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
Afmetingen
-
Hoogte70,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte27,60 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemK.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1079710300
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1079710300
Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Meer documentatie