The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker K.5
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.5
    • 10457003
    EAN-nummer
    4011334377474
    Verpakking
    20 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.5

    Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium 10457003

    Brutoprijs
    € 30,10
    / Stuk *
    € 30,10
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF1001TA
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium

    10457003

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 21 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal
    • 10107200

      Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker Q.1/Q.3/Q.7

      € 7,31  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 13937003

      Afdekraam 5-v hor. berker K.5, aluminium

      € 137,40  / Stuk*
    • 13537004

      Afdekraam 5-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 137,40  / Stuk*
    • 13437004

      Afdekraam 4-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 87,60  / Stuk*
    • 13337004

      Afdekraam 3-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 55,25  / Stuk*
    • 13937004

      Afdekraam 5-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 137,40  / Stuk*
    • 13837004

      Afdekraam 4-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 87,60  / Stuk*
    • 13737004

      Afdekraam 3-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 55,25  / Stuk*
    • 13637004

      Afdekraam 2-v hor. berker K.5, edelstaal

      € 36,70  / Stuk*
    • 13537003

      Afdekraam 5-v vert. berker K.5, aluminium

      € 137,40  / Stuk*
    • 13437003

      Afdekraam 4-v vert. berker K.5, aluminium

      € 87,60  / Stuk*
    • 13337003

      Afdekraam 3-v vert. berker K.5, aluminium

      € 55,25  / Stuk*
    • 13097003

      Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.5, aluminium

      € 36,70  / Stuk*
    • 13837003

      Afdekraam 4-v hor. berker K.5, aluminium

      € 87,60  / Stuk*
    • 13737003

      Afdekraam 3-v hor. berker K.5, aluminium

      € 55,25  / Stuk*
    • 13637003

      Afdekraam 2-v hor. berker K.5, aluminium

      € 36,70  / Stuk*
    • 10107200

      Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker Q.1/Q.3/Q.7

      € 7,31  / Stuk*
    • 13237004

      Afdekraam 2-v vert. berker K.5, edelstaal

      € 36,70  / Stuk*
    • 13237003

      Afdekraam 2-v vert. berker K.5, aluminium

      € 36,70  / Stuk*
    • 13137004

      Afdekraam 1-v, berker K.5, edelstaal

      € 23,65  / Stuk*
    • 13137003

      Afdekraam 1-v, berker K.5, aluminium

      € 23,65  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Aluminium
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Geano­di­seerd
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      7 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met centraal­stuk
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 10457003
    PDF
    RoHS report 10457003
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10457003 | Hager Nederland

      Afbeelding 10457003

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10457003 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10457003

      Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, aluminium

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-20

      PDF
      292,18 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      11087103 - Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium
      11087103
      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    • 2
      11677004 - Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, edelstaal
      11677004
      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 18,85
      / Stuk *
      € 18,85
      / Stuk *
    • 3
      11087104 - Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
      11087104
      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    • 4
      11547103 - Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
      11547103
      Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 31,95
      / Stuk *
      € 31,95
      / Stuk *
    • 5
      11677003 - Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, aluminium
      11677003
      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 18,85
      / Stuk *
      € 18,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group