Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker K.1/K.5, aluminium 16417103
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 23 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementHotelkaart
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
-
Hoogte55 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte25 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemK.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16417103
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16417103
Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker K.1/K.5, aluminium
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Installatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (NL 2014-05)
Installatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF307,54 kB