Radio Touch DAB+, berker K.5 edelstaal gelakt 29847004
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
RF-ontvangstfrequentie87,5 - 108,0 MHz
-
KleurRVS
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte46,50 mm
-
Inbouwdiepte33 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aansluitdoorsnede luidspreker1 - 1 mm²
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
Met geïntegreerde DCF-klokJa
-
Aantal geheugenplaatsen16
-
Type displayDigitaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 29847004
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 29847004
Radio Touch DAB+, berker K.5 edelstaal gelakt
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (EN, 2022-11)
Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04
PDF2,32 MB
Manual for 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (NL, 2022-11)
Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04
PDF2,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-01-23
PDF253,98 kB