The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker K.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker K.1
    • 48147004
    EAN-nummer
    4011334543404
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker K.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker K.5
    • Toon meer

    WCD RA, USB A + USB C (PD), berker K.5 edelstaal 48147004

    Brutoprijs
    € 134,00
    / Stuk *
    € 134,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    WCD RA, USB A + USB C (PD), berker K.5 edelstaal

    48147004

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      A+C
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48147004
    PDF
    RoHS report 48147004
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 48147004 | Hager Nederland

      Afbeelding 48147004

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 48147004 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 48147004

      WCD RA, USB A + USB C (PD), berker K.5 edelstaal

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Handleiding en-GB 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Afbeelding Handleiding nl-NL 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding nl-NL 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      80960279 - Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker K polarwit
      80960279
      Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker K polarwit
      Brutoprijs
      € 10,60
      / Stuk *
      € 10,60
      / Stuk *
    • 2
      80960375 - Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K antraciet
      80960375
      Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K antraciet
      Brutoprijs
      € 14,20
      / Stuk *
      € 14,20
      / Stuk *
    • 3
      80960275 - Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker K antraciet
      80960275
      Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker K antraciet
      Brutoprijs
      € 10,60
      / Stuk *
      € 10,60
      / Stuk *
    • 4
      80960379 - Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K polarwit
      80960379
      Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K polarwit
      Brutoprijs
      € 14,20
      / Stuk *
      € 14,20
      / Stuk *
    • 5
      48604010 - USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
      48604010
      USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
      Brutoprijs
      € 117,60
      / Stuk *
      € 117,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group