Ledmodule rood/groen, berker K.5 aluminium (gelakt) 29527003
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Codering voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 20 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 V
-
Opgenomen vermogen in W0,50 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Type lampLed
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte50 mm
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Te gebruiken als drukknopNee
-
Gerelateerde SysteemK.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 29527003
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 29527003
Ledmodule rood/groen, berker K.5 aluminium (gelakt)
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF803,39 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB