The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • 19058012
    EAN-nummer
    4011334423836
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • Opbouw IP55
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker B.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker B.7
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.7
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker K.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker K.5
    • Toon meer

    Folie vierkant, bicolor wachten/vrij 19058012

    Brutoprijs
    € 17,75
    / Stuk *
    € 17,75
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAA4095
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Folie vierkant, bicolor wachten/vrij

    19058012

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      40 mm
    Materiaal
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Teksten
    • Opdruk
      Met opdruk symbool voor bijv. wach­ten/­bin­nen­komen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 19058012
    PDF
    RoHS report 19058012
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 19058012 | Hager Nederland

      Afbeelding 19058012

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 19058012 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 19058012

      Folie vierkant, bicolor wachten/vrij

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      15701404 - Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      15701404
      Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 14,30
      / Stuk *
      € 14,30
      / Stuk *
    • 2
      15701909 - Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      15701909
      Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 9,55
      / Stuk *
      € 9,55
      / Stuk *
    • 3
      15701606 - Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      15701606
      Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 9,55
      / Stuk *
      € 9,55
      / Stuk *
    • 4
      16268982 - Wip met tekstv. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      16268982
      Wip met tekstv. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      Brutoprijs
      € 10,75
      / Stuk *
      € 10,75
      / Stuk *
    • 5
      15731909 - Wip met opdruk "0", opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      15731909
      Wip met opdruk "0", opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 11,25
      / Stuk *
      € 11,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group