The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • 10107000
    EAN-nummer
    4011334272861
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K10
    • Inbouw IP44
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Q.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Q.3
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Q.7
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.5
    • Toon meer

    Afdichtingsset voor sleutelschak.s/-imp.dr.s, berker Q.1/Q.3/Q.7 10107000

    Brutoprijs
    € 7,31
    / Stuk *
    € 7,31
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAA1103
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdichtingsset voor sleutelschak.s/-imp.dr.s, berker Q.1/Q.3/Q.7

    10107000

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      73,70 mm
    • Breedte
      78,10 mm
    • Diepte
      20,90 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x, Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 10107000
    PDF
    RoHS report 10107000
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10107000 | Hager Nederland

      Afbeelding 10107000

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10107000 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10107000

      Afdichtingsset voor sleutelschak.s/-imp.dr.s, berker Q.1/Q.3/Q.7

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09) | Hager Nederland

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)

      Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands, Noors)

      PDF
      345,38 kB
      Afbeelding Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08) | Hager Nederland

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23

      PDF
      300,80 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAF1177WG - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, wit glz.
      WAF1177WG
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx wit glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 2
      WAF1177BG - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. gl.
      WAF1177BG
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx zwart glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 3
      WAF1177BM - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. mat
      WAF1177BM
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx zwart mat
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 4
      WAF1177TA - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, titaan
      WAF1177TA
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx titaan metalic
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    • 5
      WAF2162AT - Centr.pl. voor 3 MINI-COM-modules - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, antr.
      WAF2162AT
      Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, antraciet
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group