Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium 1077710300
Brutoprijs
€ 26,25
/ Stuk
*
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Jaloezieschakelaar/-drukknop 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 42 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
Afmetingen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemK.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1077710300
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1077710300
Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-10
PDF404,78 kB
Meer documentatie