Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal 1079710400
Brutoprijs
€ 135,80
/ Stuk
*
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte70,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte27,60 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemK.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1079710400
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1079710400
Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-10
PDF404,78 kB
Meer documentatie