Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, antraciet 16347106
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 41 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDraaiknop
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte56,10 mm
-
Diepte22 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemK.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16347106
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16347106
Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, antraciet
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB