The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker K.5
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker K.5
    • 28827004
    EAN-nummer
    4011334342670
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker K.5

    Luidspreker berker K.5 edelstaal, gelakt 28827004

    Brutoprijs
    € 76,75
    / Stuk *
    € 76,75
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAN6211TA
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Luidspreker berker K.5 edelstaal, gelakt

    28827004

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Weer­stand
    • Impe­dantie
      4 Ω
    Frequentie
    • Frequentie
      170 - 18000 Hz
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      35 mm
    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9022
    • Materiaal
      RVS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Vermogen
    • Muziek­ver­mogen
      4 W
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Zonder spreid­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 28827004
    PDF
    RoHS report 28827004
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 28827004 | Hager Nederland

      Afbeelding 28827004

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 28827004 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 28827004

      Luidspreker berker K.5 edelstaal, gelakt

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      272,13 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      275,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      30847004 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
      30847004
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
      Brutoprijs
      € 315,60
      / Stuk *
      € 315,60
      / Stuk *
    • 2
      30847006 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
      30847006
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
      Brutoprijs
      € 312,60
      / Stuk *
      € 312,60
      / Stuk *
    • 3
      30847003 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
      30847003
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
      Brutoprijs
      € 315,60
      / Stuk *
      € 315,60
      / Stuk *
    • 4
      30847009 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
      30847009
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 306,90
      / Stuk *
      € 306,90
      / Stuk *
    • 5
      30807003 - Radio Touch met luidspreker DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium
      30807003
      Radio Touch met luidspreker DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium
      Brutoprijs
      € 361,80
      / Stuk *
      € 361,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group