The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • 10457106
    EAN-nummer
    4011334297789
    Verpakking
    20 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Inbouw IP44
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker K.1
    • Toon meer

    Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker K.1/K.5, antraciet 10457106

    Brutoprijs
    € 21,45
    / Stuk *
    € 21,45
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF1001AT
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker K.1/K.5, antraciet

    10457106

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 21 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal
    • 10107200

      Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker Q.1/Q.3/Q.7

      € 7,31  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 13437009

      Afdekraam 4-v vert. berker K.1, polarwit glz.

      € 27,90  / Stuk*
    • 13137009

      Afdekraam 1-v, berker K.1, polarwit glz.

      € 6,84  / Stuk*
    • 13637009

      Afdekraam 2-v hor. berker K.1, polarwit glz.

      € 11,35  / Stuk*
    • 13537006

      Afdekraam 5-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 45,65  / Stuk*
    • 13437006

      Afdekraam 4-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 27,90  / Stuk*
    • 13337006

      Afdekraam 3-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 19,95  / Stuk*
    • 13937006

      Afdekraam 5-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 45,65  / Stuk*
    • 13837006

      Afdekraam 4-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 27,90  / Stuk*
    • 13737006

      Afdekraam 3-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 19,95  / Stuk*
    • 13637006

      Afdekraam 2-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 11,35  / Stuk*
    • 13537009

      Afdekraam 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.

      € 45,65  / Stuk*
    • 13097009

      Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.

      € 11,35  / Stuk*
    • 13337009

      Afdekraam 3-v vert. berker K.1, polarwit glz.

      € 19,95  / Stuk*
    • 13937009

      Afdekraam 5-v hor. berker K.1, polarwit glz.

      € 45,65  / Stuk*
    • 13837009

      Afdekraam 4-v hor. berker K.1, polarwit glz.

      € 27,90  / Stuk*
    • 13737009

      Afdekraam 3-v hor. berker K.1, polarwit glz.

      € 19,95  / Stuk*
    • 10107200

      Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker Q.1/Q.3/Q.7

      € 7,31  / Stuk*
    • 13237006

      Afdekraam 2-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 11,35  / Stuk*
    • 13137006

      Afdekraam 1-v, berker K.1, antraciet mat

      € 6,84  / Stuk*
    • 13237009

      Afdekraam 2-v vert. berker K.1, polarwit glz.

      € 11,35  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      7 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met centraal­stuk
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10457106
    PDF
    RoHS report 10457106
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10457106 | Hager Nederland

      Afbeelding 10457106

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10457106 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10457106

      Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker K.1/K.5, antraciet

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-20

      PDF
      292,18 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAF1177WM - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, wit mat
      WAF1177WM
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx wit mat
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 2
      WAF2162BG - Centr.pl. voor 3 MINI-COM-modules - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. glz.
      WAF2162BG
      Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, zwart glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 3
      WAF2162AT - Centr.pl. voor 3 MINI-COM-modules - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, antr.
      WAF2162AT
      Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, antraciet
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    • 4
      WAF2162BM - Centr.pl. voor 3 MINI-COM-modules - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. mat
      WAF2162BM
      Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, zwart mat
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 5
      WAF1177WG - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, wit glz.
      WAF1177WG
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx wit glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group