Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, zwart glanzend WAF2162BG
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 170 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar -
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 12 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 210 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerMINI-COM
-
Aantal aansluitingen3
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte10 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Aantal modulen2
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAF2162BG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAF2162BG
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, zwart glanzend
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-07
PDF101,73 MB -
Software
Software en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB