Afdekraam 5-v vert. berker K.1, polarwit glz. 13537009
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 90 producten beschikbaar -
Contactdoos 69 producten beschikbaar -
Wip 54 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 11 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 13 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Contactdoos
- Wip
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Programmaklok voor bussysteem
- Basiselement bewegingssensor
- Overgangsadapter voor schakelmateriaal
- Bediening voor bussysteem
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Centraalstuk voor dimmer
- Kamerthermostaat
- Centraalstuk voor schakelklok
- Antennecontactdoos
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- Jaloeziebesturing
- Toebehoren voor bussysteem
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Centraalplaat voor signaallamp
- Centraalstuk voor hotelkaartschakelaar
- Intelligent bedieningselement
- Drukknop
- Controller voor lichtbesturing
- Afdekking voor impulsdrukker
- Elektronische schakelaar
- Blinddeksel
- Centraalstuk voor blind afdekking
- Kamerklokthermostaat
- Luidspreker
- Wipschakelaar
- Centraaldeel zorginstallatie
- Radio Touch
- Centraalstuk voor kamerthermostaat
- Dimmer
- Buskoppelaar voor bussysteem
- Tastsensor voor bussysteem
- USB-voeding
- Timer voor schakelmateriaal
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Sleutelschakelaar
- Drie-standenschakelaar
- Trekschakelaar
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Steunplaat
- Draaischakelaar
-
14721404Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, alulook mat
-
48607009Centraalplaat voor USB, berker K.1 polarwit glanzend
-
14921909Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, polarwit mat
-
146102Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
146109Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14611909Centraalplaat voor 2x module Reichle&DeMassari, polarwit mat
-
148002Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, wit glz.
-
148009Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit glz.
-
14801909Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit mat
-
147202Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
147209Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14631909Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, polarwit mat
-
14721606Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, antraciet mat
-
14721909Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, polarwit mat
-
14271404Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, alulook mat
-
14271606Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, antraciet mat
-
14271909Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit mat
-
146302Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
146309Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14631404Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, alulook mat
-
6768757006WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, antraciet
-
48157009WCD RA, 2 x USB C (PD), berker K.1 polarwit glanzend
-
47287109WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, polarwit
-
47477106WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° draaib. berker K.1/K.5, antraciet
-
47477109WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° draaib. berker K.1/K.5, polarwit
-
47517206WCD RA met klapd. z. veer, KB (voor IP44), berker K.1/K.5, antraciet
-
47517209WCD RA met klapd. z. veer, KB (voor IP44), berker K.1/K.5, polarwit
-
47517106WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker K.1/K.5, antraciet
-
47517109WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker K.1/K.5, polarwit
-
6765757006WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker K.1/K.5, antraciet
-
6765757009WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker K.1/K.5, polarwit
-
47357009WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, polarwit
-
6768757009WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker K.1/K.5, polarwit
-
41157006WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, antraciet
-
41157009WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, polarwit
-
41357006WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, antraciet
-
41357009WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, polarwit
-
47157013WCD RA, steek, berker K.1/K.5, groen
-
47157014WCD RA, steek, berker K.1/K.5, oranje
-
47157015WCD RA, steek, berker K.1/K.5, rood
-
14157109Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, polarwit
-
14057009Wip, berker K.1/K.5, polarwit
-
14257104Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, edelstaal
-
14257103Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, aluminium
-
16517309Wip met voelbaar sleutelsymb. berker K.1/K.5, polarwit
-
16517209Wip met voelbaar belsymb. berker K.1/K.5, polarwit
-
16517109Wip met voelbaar lichtsymb. berker K.1/K.5, polarwit
-
16617109Wip voor mondstaafgeleiding, berker K.1/K.5, polarwit
-
14157104Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
-
14157103Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, aluminium
-
14157106Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, antraciet
-
14377009Wip 2-v, met lens, berker K.1/K.5, polarwit
-
14057109Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.1 polarwit, glz.
-
14057106Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.1 antraciet, mat
-
14657004Wip 3-v, berker K.1/K.5, edelstaal
-
14657003Wip 3-v, berker K.1/K.5, aluminium
-
14657006Wip 3-v, berker K.1/K.5, antraciet
-
14657009Wip 3-v, berker K.1/K.5, polarwit
-
14377004Wip 2-v, met lens, berker K.1/K.5, edelstaal
-
14377003Wip 2-v, met lens, berker K.1/K.5, aluminium
-
3315397009USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, polarwit
-
3315397006USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, antraciet
-
3315427009High Def. WCD, berker K.1/K.5, polarwit
-
3315427006High Def. WCD, berker K.1/K.5, antraciet
-
3315437009High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit
-
3315437006High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, antraciet
-
WDF48001Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
-
WDF4800AT1Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT2Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
85341279bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.1, polarwit
-
85341275bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.1, antraciet
-
85341277bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.5, aluminium
-
85341273bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker K.5, edelstaal
-
85341179bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, polarwit
-
85341175bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, antraciet
-
85341177bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, aluminium
-
85341173bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
-
85342179bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, polarwit
-
85342175bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, antraciet
-
85342177bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, aluminium
-
85342173bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, edelstaal
-
85342279bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.1, polarwit
-
85342275bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.1, antraciet
-
85342277bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.5, aluminium
-
85342273bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker K.5, edelstaal
-
85745279KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, polarwit
-
85745275KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, antraciet
-
85745277KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium
-
85745273KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, edelstaal
-
85745179KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
-
85745175KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
-
85745177KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
-
85745173KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
-
11087009Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, polarwit
-
11087006Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, antraciet
-
11087109Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, polarwit
-
11087106Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, antraciet
-
11547109Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, polarwit
-
11547106Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, antraciet
-
85145179KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
-
85145175KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
-
85145177KNX-RF drukknop-opzetmodule, 1-voudig, K.5, aluminium
-
85145173KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
-
85146179KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
-
85146175KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
-
85146177KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
-
85146173KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
-
85648179KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, polarwit
-
85648175KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, antraciet
-
85648177KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, aluminium
-
85648173KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, edelstaal
-
29527009Ledmodule rood/groen, berker K.1 polarwit
-
29527006Ledmodule rood/groen, berker K.1 antraciet
-
29537009Ledmodule wit, berker K.1 polarwit
-
29537006Ledmodule wit, berker K.1 antraciet
-
29517009Ledmodule RGB, berker K.1 polarwit
-
29517006Ledmodule RGB, berker K.1 antraciet
-
WDF6655Lichtsignaalelement E14
-
11357009Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, polarwit
-
11357006Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, antr.
-
11357003Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, alu.
-
11357004Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.
-
20267106Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 antraciet, mat
-
20267109Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 polarwit, glanzend
-
20317109Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, polarwit
-
20317106Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, antraciet
-
20347109Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, polarwit
-
20347106Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, antraciet
-
20307106Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, antraciet, mat
-
20307109Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, polarwit, glanzend
-
16347109Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, polarwit
-
16347106Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, antraciet
-
16347103Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, aluminium
-
16347104Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker K.1/K.5, edelstaal
-
16357109Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, polarwit
-
16357106Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, antraciet
-
16357103Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, aluminium
-
16357104Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker K.1/K.5, edelstaal
-
85345179KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, polarwit
-
85345175KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, antraciet
-
85345177KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, aluminium
-
85345173KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
-
85346179KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, polarwit
-
85346175KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, antraciet
-
85346177KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, aluminium
-
85346173KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, edelstaal
-
85241179Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
-
85241175Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
-
85241177Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
-
85241173Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
-
85221100Jaloezie schakelmodule comfort
-
85741179Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
-
85741177Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
-
85741173Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
-
85741175Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
-
1079720300Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium
-
11477006Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, antraciet
-
15057004Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, edelstaal
-
15057003Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, aluminium
-
15057006Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, antraciet
-
15057009Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker K.1/K.5, polarwit
-
1079730400Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal
-
1079730300Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium
-
1079730600Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, antraciet
-
1079730900Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, polarwit
-
1079720400Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal
-
1077710900Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, polarwit
-
1079720600Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, antraciet
-
1079720900Centrd. + slot jal. (3-st uitneem.) berker K.1/K.5, polarwit
-
1079710400Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, edelstaal
-
1079710300Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, aluminium
-
1079710600Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, antraciet
-
1079710900Centrd. + slot jal. (0-st uitneem.) berker K.1/K.5, polarwit
-
1077710400Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, edelstaal
-
1077710300Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium
-
11677009Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, polarwit
-
11677006Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, antraciet
-
11657009Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, polarwit
-
11657006Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, antraciet
-
11657003Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, aluminium
-
11657004Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, edelstaal
-
85141179Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
-
85141175Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
-
85141177Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, aluminium
-
85141173Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
-
85142179Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
-
85142175Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
-
85142177Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
-
85142173Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
-
WDE503501Serie-impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE615031Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen
-
WDE56003Impulsdrukker 1-voudig, 1 A, 24 V
-
WDE505103Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
-
WDE505102Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact
-
WDE5051Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
WDE503808Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
WDE5036Impulsdrukker wisselcontact
-
WDE503503Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
16417119Hotelkaart-relaisschak. berker K.1, polarwit
-
WDE5035Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503404Serie-impulsdrukker 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503203Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503101Impulsdrukker maakcontact, 2 meldcontacten
-
WDE5031Impulsdrukker maakcontact
-
WDE385620Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
-
503150Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage
-
16417116Hotelkaart-relaisschak. berker K.1, antraciet
-
10457009Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, polarwit
-
10457006Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, antraciet
-
6710457009blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, polarwit
-
6710457006blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, antraciet
-
10457109Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker K.1/K.5, polarwit
-
10457106Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker K.1/K.5, antraciet
-
75940402Centraalplaat voor sensorelement, wit glz.
-
75940409Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glz.
-
75940485Centraalplaat voor sensorelement, antraciet mat
-
75940483Centraalplaat voor sensorelement, alulook mat
-
75940403Centraalplaat voor sensorelement, edelstaal gelakt
-
75940489Centraalplaat voor sensorelement, polarwit mat
-
303650Wipschakelaar voor hollewand-montage
-
303550Wippenschakelaar voor holle wand-montage
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE303303Schakelaar 3-polig 16 AX
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE36003Wisselschakelaar, 1 A, 24 V
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
30847009Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
-
30847006Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
-
30847003Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
-
30847004Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
-
29847003Radio Touch DAB+, berker K.5 aluminium gelakt
-
29847004Radio Touch DAB+, berker K.5 edelstaal gelakt
-
29847006Radio Touch DAB+, berker K.1 antraciet mat
-
29847009Radio Touch DAB+, berker K.1 polarwit glz.
-
16707106Centraalstuk met regelknop voor kamerthermostaat, antraciet, mat, K.1
-
16727106Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, antraciet, mat, K.1
-
16717106Centraalstuk met regelknop en wip en LED, antraciet, mat, K.1
-
16717109Centraalstuk met regelknop en wip en LED, polarwit, glanzend, K.1
-
16727109Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, polarwit, glanzend, K.1
-
16707109Centraalstuk met regelknop voor kamerthermostaat, p.wit, glanzend, K.1
-
80163770Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K polarwit
-
80162770Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker K polarwit
-
80161776Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker K antraciet
-
80161770Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker K polarwit
-
80162776Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker K antraciet
-
80163776Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K antraciet
-
48604010USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
-
270415USB C+C (PD) wandcontactdoos, zwart
-
270419USB C+C (PD) wandcontactdoos, polarwit
-
WAS4154USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
-
WAS4155BMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat
-
WAS4155WMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), lichtwit mat
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF4400Kabeluitgang
-
WDF4411Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
WDF4611RDraagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4612WDraagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4614GDraagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4711RDraagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4712WDraagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4714GDraagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4715NDraagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14, 9 x 19, 5 mm)
-
WDF4717SDraagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
Bijpassende producten
-
3315397009USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, polarwit
-
3315427009High Def. WCD, berker K.1/K.5, polarwit
-
3315437009High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit
-
85655279KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker K.1, polarwit
-
85656279KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, batterij, berker K.1, polarwit
-
6765107009WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, polarwit
-
6768777109WCD penaarde, verh. aanraakv., kd+vr, steek, berker K.1/K.5, polarwit
-
6765097009WCD penaarde met controle-led, K.1/K.5, polarwit glanzend
-
6765097015WCD penaarde met controle-led, K.1/K.5, rood glanzend
-
6765097013WCD penaarde met controle-led, K.1/K.5, groen glanzend
-
6765097014WCD penaarde met controle-led, K.1/K.5, oranje glanzend
-
41097009WCD RA met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, polarwit
-
6110267009centrd. PTT-tel.cont.doos, berker K.1/K.5, polarwit
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen5
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte364,50 mm
-
Breedte87 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 13537009
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 13537009
Afdekraam 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
13737009Afdekraam 3-v hor. berker K.1, polarwit glz.Brutoprijs€ 19,95/ Stuk *€ 19,95/ Stuk * -
2
13097009Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.Brutoprijs€ 11,35/ Stuk *€ 11,35/ Stuk * -
3
13937006Afdekraam 5-v hor. berker K.1, antraciet matBrutoprijs€ 45,65/ Stuk *€ 45,65/ Stuk * -
4
13437009Afdekraam 4-v vert. berker K.1, polarwit glz.Brutoprijs€ 27,90/ Stuk *€ 27,90/ Stuk * -
5
13237006Afdekraam 2-v vert. berker K.1, antraciet matBrutoprijs€ 11,35/ Stuk *€ 11,35/ Stuk *