High Def. WCD, berker K.1/K.5, antraciet 3315427006
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 20 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerHDMI
-
Aantal aansluitingen1
-
Frequentie50 - 85 Hz
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte28,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen18 mm
-
Inbouwdiepte16,80 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
AfgeschermdJa
-
Met stofbeschermingNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemK.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 3315427006
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 3315427006
High Def. WCD, berker K.1/K.5, antraciet
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB