Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, polarwit 20347109
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDraaiknop
-
Nominale stroom IN10 A
-
Max. schakelstroom10 A
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Voedingsspanning230 VAC
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Instelling comfort temperatuur10 - 50 °C
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte54,5 mm
-
Met displayNee
-
Schakeltemperatuurverschil1 K
-
Type thermostaatThermostaat voor vloerverwarming
-
Type sensorVloerverwarmingsonde
-
Soort contact1 maak
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Type HVAC-regelingVerwarming
-
EnergiezuinigheidsklasseI (1%)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 20347109
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 20347109
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Installatiehandleiding en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (NL, 2014-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-27
PDF475,40 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Technische informatie en toepassing van thermostaten
Technische informatie en toepassingen
PDF524,17 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF276,87 kB