WCD RA, verhoogd aanraakv., kd, tekstv., IP44, berker K.1/K.5, antr. 47527206

EAN-nummer
4011334296409
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 28,85
/ Stuk *
Klapdeksel met veer

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Steek­klem
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
  • Inbouw­diepte
    32 mm
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Stee­kaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Ja
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Deksel
    Centraal­plaat
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.