The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • 10108902
    EAN-nummer
    4011334490012
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • Inbouw IP44
    • Toon meer

    Afdichtingsset berker S.1 IP44 met flens, 2-voudig 10108902

    Brutoprijs
    € 8,77
    / Stuk *
    € 8,77
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAA1101
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdichtingsset berker S.1 IP44 met flens, 2-voudig

    10108902

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80,50 mm
    • Breedte
      151,50 mm
    • Diepte
      6,30 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10108902
    PDF
    RoHS report 10108902
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10108902 | Hager Nederland

      Afbeelding 10108902

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10108902 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10108902

      Afdichtingsset berker S.1 IP44 met flens, 2-voudig

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
      Afbeelding Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (SV-NL-ES, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (SV-NL-ES, 2020-11)

      Installatiehandleiding es-ES, nl-NL, sv-SE 2023-05-11

      PDF
      1,75 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAF1177WG - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, wit glz.
      WAF1177WG
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx wit glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 2
      WAF1177BG - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. gl.
      WAF1177BG
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx zwart glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 3
      WAF1177BM - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. mat
      WAF1177BM
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx zwart mat
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 4
      WAF1177TA - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, titaan
      WAF1177TA
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx titaan metalic
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    • 5
      WAF2162AT - Centr.pl. voor 3 MINI-COM-modules - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, antr.
      WAF2162AT
      Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, antraciet
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group