Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 11248982
EAN-nummer
4011334277101
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 5,70
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE10
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Uitsparing Ø27,20 mm
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeCentraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
-
TekstZonder tekstveld
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.