The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker S.1
    • 28828989
    EAN-nummer
    4011334342618
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker B.3
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glz. 28828989

    Brutoprijs
    € 56,90
    / Stuk *
    € 56,90
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAN6211WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glz.

    28828989

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Weer­stand
    • Impe­dantie
      4 Ω
    Frequentie
    • Frequentie
      170 - 18000 Hz
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      35 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Vermogen
    • Muziek­ver­mogen
      4 W
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Zonder spreid­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 28828989
    PDF
    RoHS report 28828989
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 28828989 | Hager Nederland

      Afbeelding 28828989

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 28828989 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 28828989

      Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      272,13 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      275,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      143104 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18,8 mm, rvs edelstaal, gel
      143104
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18, 8 mm, rvs edelstaal, gel
      Brutoprijs
      € 27,25
      / Stuk *
      € 27,25
      / Stuk *
    • 2
      143109 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18,8 mm, polarwit, glanzend
      143109
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18, 8 mm, polarwit, glanzend
      Brutoprijs
      € 15,95
      / Stuk *
      € 15,95
      / Stuk *
    • 3
      143102 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18,8 mm, wit, glanzend
      143102
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18, 8 mm, wit, glanzend
      Brutoprijs
      € 15,95
      / Stuk *
      € 15,95
      / Stuk *
    • 4
      14837003 - Centraalstuk voor antennecont.ds. 4-gaats (Hirschmann)
      14837003
      Centraalstuk voor antennecont.ds. 4-gaats (Hirschmann)
      Brutoprijs
      € 19,55
      / Stuk *
      € 19,55
      / Stuk *
    • 5
      14317003 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 18,8 mm, berker K.5 aluminium
      14317003
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 18, 8 mm, berker K.5 aluminium
      Brutoprijs
      € 31,95
      / Stuk *
      € 31,95
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group