Wip met pijlsymb. berker S.1/B.3/B.7 antraciet, mat 16201616
EAN-nummer
4011334222408
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 6,54
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
OpdrukMet opgedrukt pijlsymbool
-
MontagewijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16201616
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Meer documentatie