Wip met pijlsymb. berker S.1/B.3/B.7 alulook, mat 16201414
EAN-nummer
4011334222385
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 10,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Teksten
-
OpdrukMet opgedrukt pijlsymbool
-
MontagewijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16201414
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Meer documentatie