Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet 10091616
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 208 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte11,60 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
SamenstellingBasiselement met centraalstuk
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10091616
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10091616
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB