Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16741606
EAN-nummer
4011334256601
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 9,49
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 203 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte14,50 mm
-
Diameter as4 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16741606
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 16741606
Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
PDF
Meer documentatie