Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz. 20308989
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDraaiknop
-
Nominale stroom IN4 A
-
Max. schakelstroom10 A
-
Nominale spanning230-230 V
-
Voedingsspanning230 VAC
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Instelling comfort temperatuur5 - 30 °C
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte50,90 mm
-
Met displayNee
-
Schakeltemperatuurverschil0,50 K
-
Type thermostaatRuimtethermostaat
-
Type sensorBimetaal
-
Met verwarmingJa
-
Soort contact1 verbreek
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Type HVAC-regelingVerwarming
-
EnergiezuinigheidsklasseI (1%)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 20308989
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 20308989
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz.
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Installatiehandleiding en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-27
PDF499,86 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF294,47 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF296,65 kB