Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, wit, glanzend, S.1 16728982
EAN-nummer
4011334280729
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 13,45
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 203 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code9001
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16728982
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 16728982
Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, wit, glanzend, S.1
PDF
Meer documentatie