Wip 2-voudig - Berker S.1/B.3/B.7, wit glanzend 16238989
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 193 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurPolarwit
-
Hoogte54,90 mm
-
Breedte55,70 mm
-
Diepte22 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met voelbaar symboolNee
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16238989
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16238989
Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB