The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker S.1
    • 14078989
    EAN-nummer
    4011334280514
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker B.3
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz. 14078989

    Brutoprijs
    € 8,31
    / Stuk *
    € 8,31
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF1107WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.

    14078989

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      UAE/IAE (ISDN)
    • Aantal aansluitingen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      16,60 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14078989
    PDF
    RoHS report 14078989
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 14078989 | Hager Nederland

      Afbeelding 14078989

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 14078989 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 14078989

      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1061

      PDF
      270,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      143104 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18,8 mm, rvs edelstaal, gel
      143104
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18, 8 mm, rvs edelstaal, gel
      Brutoprijs
      € 27,25
      / stuk *
      € 27,25
      / stuk *
    • 2
      143109 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18,8 mm, polarwit, glanzend
      143109
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18, 8 mm, polarwit, glanzend
      Brutoprijs
      € 15,95
      / stuk *
      € 15,95
      / stuk *
    • 3
      143102 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18,8 mm, wit, glanzend
      143102
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel Ø 18, 8 mm, wit, glanzend
      Brutoprijs
      € 15,95
      / stuk *
      € 15,95
      / stuk *
    • 4
      14837003 - Centraalstuk voor antennecont.ds. 4-gaats (Hirschmann)
      14837003
      Centraalstuk voor antennecont.ds. 4-gaats (Hirschmann)
      Brutoprijs
      € 19,55
      / stuk *
      € 19,55
      / stuk *
    • 5
      14317003 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 18,8 mm, berker K.5 aluminium
      14317003
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 18, 8 mm, berker K.5 aluminium
      Brutoprijs
      € 31,95
      / stuk *
      € 31,95
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group