Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 10091909
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 208 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte11,60 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
SamenstellingBasiselement met centraalstuk
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10091909
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10091909
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB