Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, alulook 16321404
EAN-nummer
4011334220886
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 19,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
2040
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
€ 97,50/ Stuk
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 208 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16321404
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 16321404
Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF
Meer documentatie