WIPPEN MET PIJLSYMBOOL, WIT, GLANS, S1 • 16448982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Schakelmateriaal
            • Serie berker S.1
            • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker S.1
            • 16448982
            16448982 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
            16448982 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

            Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

            16448982

            16448982 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
            16448982 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
            • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker S.1
            • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker B.3
            • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker B.7

            Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16448982

            EAN-nummer
            4011334278375
            Verpakking
            10 stuks
            Artikelgroep
            K10
            Brutoprijs
            € 12,80
            / Stuk *
            € 12,80
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Onmisbare accessoires

            Previous
            Previous
            503404
            503404
            Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
            € 36,15/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Maak jouw systeem compleet

            Technische eigenschappen

            Uitvoe­ring
            • Bedie­nings­ele­ment
              Dubbel wip
            Materiaal
            • Kleur
              Wit
            • RAL-­code
              1013
            • Afwerking opper­vlakte
              Glan­zend
            • Materiaal
              Duro­plast
            • Opper­vlakte behan­de­ling
              Onbe­han­deld
            Afme­tingen
            • Hoogte
              54,90 mm
            • Breedte
              55,70 mm
            • Diepte
              22 mm
            Aansluitmogelijk­heden
            • Aansluit­wijze
              Klem­be­ves­ti­ging
            Samen­stel­ling
            • Contro­le­venster/­licht uitgang
              Nee
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Nee
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            • Slag­vast­heid IK
              IK02
            • Gere­la­teerde Systeem
              Serie berker S.x/B.x
            Teksten

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,91 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding 16448982 | Hager Nederland

              Afbeelding 16448982

            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-09-27

              PDF
              244,73 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              385620 - Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
              385620
              Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
              Brutoprijs
              € 85,10
              / Stuk *
              € 85,10
              / Stuk *
            • 2
              503404 - Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
              503404
              Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
              Brutoprijs
              € 36,15
              / Stuk *
              € 36,15
              / Stuk *
            • 3
              303520 - Jal.schak. 1-polig
              303520
              Jal.schak. 1-polig
              Brutoprijs
              € 33,65
              / Stuk *
              € 33,65
              / Stuk *
            • 4
              382120 - Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
              382120
              Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
              Brutoprijs
              € 72,50
              / Stuk *
              € 72,50
              / Stuk *
            • 5
              382210 - Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
              382210
              Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
              Brutoprijs
              € 80,10
              / Stuk *
              € 80,10
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group