The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Zorginstallatie - Serie berker S.1
    • 14031909
    EAN-nummer
    4011334228073
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K60
    • Zorginstallatie - Serie berker S.1
    • Zorginstallatie - Serie berker K.1
    • Toon meer

    Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat 14031909

    Brutoprijs
    € 7,36
    / Stuk *
    € 7,36
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat

    14031909

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    11091909
    11091909
    Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    € 2,26/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDF5600
    WDF5600
    Contactdoos voor potentiaalvereffening 2-v
    € 38,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 207 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • 10159949

      Afdekraam 5-v, berker S.1, antraciet mat

      € 32,70  / Stuk*
    • 10123004

      Afdekraam 2-v, berker B.3, aluminium naturel/antraciet mat

      € 59,50  / Stuk*
    • 10123001

      Afdekraam 2-v, berker B.3, aluminium bruin/antraciet mat

      € 59,50  / Stuk*
    • 10113904

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium naturel/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113046

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium goud/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113025

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium zwart/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113022

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium rood/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113021

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium bruin/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113016

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium goud/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113012

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium rood/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113005

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium zwart/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113004

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium naturel/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113001

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium bruin/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10156424

      Afdekraam 5-v, berker B.7, alulook mat

      € 116,40  / Stuk*
    • 10156914

      Afdekraam 5-v, berker B.7, aluminium/polarwit

      € 298,20  / Stuk*
    • 10156904

      Afdekraam 5-v, berker B.7, aluminium/antraciet

      € 298,20  / Stuk*
    • 10156626

      Afdekraam 5-v, berker B.7, antraciet mat

      € 82,95  / Stuk*
    • 10156919

      Afdekraam 5-v, berker B.7, polarwit mat

      € 82,95  / Stuk*
    • 10233609

      Afdekraam 3-v hor. berker B.7, geborsteld edelstaal/polarwit

      € 160,40  / Stuk*
    • 10233606

      Afdekraam 3-v hor. berker B.7, geborsteld edelstaal/antraciet

      € 160,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Materiaal
      Ther­mo­plast

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14031909
    PDF
    RoHS report 14031909
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 14031909 | Hager Nederland

      Afbeelding 14031909

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 14031909 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 14031909

      Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity | Hager Nederland

      Declaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-12

      PDF
      218,58 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      140309 - Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
      140309
      Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 7,36
      / Stuk *
      € 7,36
      / Stuk *
    • 2
      52017009 - Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      52017009
      Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 72,70
      / Stuk *
      € 72,70
      / Stuk *
    • 3
      52047009 - Noodoproepsyst. voeding +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      52047009
      Noodoproepsyst. voeding +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 85,00
      / Stuk *
      € 85,00
      / Stuk *
    • 4
      52007009 - Noodoproepset +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      52007009
      Noodoproepset +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 482,50
      / Stuk *
      € 482,50
      / Stuk *
    • 5
      52067009 - Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      52067009
      Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 60,25
      / Stuk *
      € 60,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group