The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker K.1
    • Zorginstallatie - Serie berker K.1
    • 52017009
    EAN-nummer
    4011334354000
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Zorginstallatie - Serie berker K.1

    Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker K.1/K.5, polarwit 52017009

    Brutoprijs
    € 72,70
    / Stuk *
    € 72,70
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAE1018WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker K.1/K.5, polarwit

    52017009

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Afme­tingen
    • Hoogte
      87 mm
    • Breedte
      80,50 mm
    • Diepte
      30 mm
    • Inbouw­diepte
      16,30 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 52017009
    PDF
    RoHS report 52017009
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 52017009 | Hager Nederland

      Afbeelding 52017009

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 52017009 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 52017009

      Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker K.1/K.5, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Nederland

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
      Afbeelding Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12) | Hager Nederland

      Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12)

      Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      140309 - Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
      140309
      Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 7,36
      / Stuk *
      € 7,36
      / Stuk *
    • 2
      14031909 - Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat
      14031909
      Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 7,36
      / Stuk *
      € 7,36
      / Stuk *
    • 3
      52037009 - Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      52037009
      Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 257,00
      / Stuk *
      € 257,00
      / Stuk *
    • 4
      52047009 - Noodoproepsyst. voeding +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      52047009
      Noodoproepsyst. voeding +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 85,00
      / Stuk *
      € 85,00
      / Stuk *
    • 5
      52007009 - Noodoproepset +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      52007009
      Noodoproepset +raam, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 482,50
      / Stuk *
      € 482,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group