Centraalstuk met regelknop en wip en LED, p.wit gl., S.1/B.3/B.7 glas 16718989
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 204 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16718989
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 16718989
Centraalstuk met regelknop en wip en LED, p.wit gl., S.1/B.3/B.7 glas
PDF