The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • 11091616
    EAN-nummer
    4011334256892
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.3
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet 11091616

    Brutoprijs
    € 3,16
    / Stuk *
    € 3,16
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF7073AT
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

    11091616

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      8,50 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11091616
    PDF
    RoHS report 11091616
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 11091616 | Hager Nederland

      Afbeelding 11091616

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11091616 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 11091616

      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      11981404 - Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      11981404
      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 15,70
      / Stuk *
      € 15,70
      / Stuk *
    • 2
      19057004 - Tekstv. voor tussenring, edelstaal
      19057004
      Tekstv. voor tussenring, edelstaal
      Brutoprijs
      € 5,03
      / Stuk *
      € 5,03
      / Stuk *
    • 3
      10091606 - Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      10091606
      Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 15,10
      / Stuk *
      € 15,10
      / Stuk *
    • 4
      19050002 - Tekstv. voor tussenring, wit
      19050002
      Tekstv. voor tussenring, wit
      Brutoprijs
      € 4,98
      / Stuk *
      € 4,98
      / Stuk *
    • 5
      10091414 - Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      10091414
      Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 27,50
      / Stuk *
      € 27,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group