Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, wit glz. 16408992
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale spanning230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aantal polen1
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V1500 W
-
TL-lampen in duoschakeling1500 W
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Aantal toetsen0
-
Met terugmeldcontactNee
-
KleurWit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Diepte57,30 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 50 °C
-
AansluitwijzeMet schroefliftklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
OpdrukMet opdruk "Hotelcard"
-
Schakelmodus1-polig
-
VerlichtingVoor verlichting
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16408992
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kBMeertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF785,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF335,19 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF307,54 kB