Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16408989
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
OpdrukMet opdruk "Hotelcard"
-
MontagewijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16408989
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kBMeertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF785,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF335,19 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF307,54 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB