The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • 11099082
    EAN-nummer
    4011334294153
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.3
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 11099082

    Brutoprijs
    € 2,26
    / Stuk *
    € 2,26
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF7073WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    11099082

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1013
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      8,50 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099082
    PDF
    RoHS report 11099082
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 11099082 | Hager Nederland

      Afbeelding 11099082

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11099082 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 11099082

      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      1848 - Beschermkap voor SCHUKO-contactdozen, grijs
      1848
      Beschermkap voor SCHUKO-contactdozen, grijs
      Brutoprijs
      € 1,01
      / Stuk *
      € 1,01
      / Stuk *
    • 2
      11981909 - Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      11981909
      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 6,75
      / Stuk *
      € 6,75
      / Stuk *
    • 3
      11091616 - Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      11091616
      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 3,16
      / Stuk *
      € 3,16
      / Stuk *
    • 4
      6710098989 - blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      6710098989
      blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 15,10
      / Stuk *
      € 15,10
      / Stuk *
    • 5
      11091414 - Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      11091414
      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group