Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook 10091404
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 124 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte11,60 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
SamenstellingBasiselement met centraalstuk
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10091404
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10091404
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB