Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, alulook 16401404
EAN-nummer
4011334220954
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 81,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Teksten
-
OpdrukMet opdruk "Hotelcard"
-
MontagewijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16401404
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kBMeertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF785,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF335,19 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF307,54 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Meer documentatie