The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • 11099089
    EAN-nummer
    4011334294160
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.3
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 11099089

    Brutoprijs
    € 2,26
    / Stuk *
    € 2,26
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF7073WG
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

    11099089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      8,50 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099089
    PDF
    RoHS report 11099089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 11099089 | Hager Nederland

      Afbeelding 11099089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11099089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 11099089

      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      6710091606 - Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      6710091606
      Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 15,10
      / Stuk *
      € 15,10
      / Stuk *
    • 2
      6710098982 - blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1, wit glz.
      6710098982
      blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1, wit glz.
      Brutoprijs
      € 15,10
      / Stuk *
      € 15,10
      / Stuk *
    • 3
      6710091404 - blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      6710091404
      blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 23,70
      / Stuk *
      € 23,70
      / Stuk *
    • 4
      10098912 - Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      10098912
      Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      Brutoprijs
      € 19,15
      / Stuk *
      € 19,15
      / Stuk *
    • 5
      6710091909 - blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      6710091909
      blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 15,10
      / Stuk *
      € 15,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group