Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 11988989
Brutoprijs
€ 6,75
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
WDF6655
Lichtsignaalelement E14
€ 18,45/ Stuk
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 184 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE14
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11988989
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 11988989
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
PDF
Meer documentatie