Afdekraam 3-v, berker R.1, beton/zwart 10132374
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 52 producten beschikbaar -
Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal 52 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 37 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 18 producten beschikbaar -
Drukknop 27 producten beschikbaar -
Jaloezieschakelaar/-drukknop 11 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Contactdoos
- Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Drukknop
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Basiselement bewegingssensor
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Programmaklok voor bussysteem
- Antennecontactdoos
- Installatieschakelaar
- Steunplaat
- Kamerthermostaat
- Bediening voor bussysteem
- Elektronische schakelaar
- Dimmer
- Intelligent bedieningselement
- Controller voor lichtbesturing
- Blinddeksel
- Centraalplaat voor signaallamp
- Jaloeziebesturing
- Drie-standenschakelaar
- Timer voor schakelmateriaal
- Kamerklokthermostaat
- Tastsensor voor bussysteem
- Buskoppelaar voor bussysteem
- USB-voeding
- Wipschakelaar
- Sleutelschakelaar
- Trekschakelaar
- Wip
- Draaischakelaar
-
41232045WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLS1463WGWCD RA met controle-led, R.1/R.3/R.8, polarwit
€ 44,50 / Stuk* -
6167032045WCD 2P, steek, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
6167032089WCD 2P, steek, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
6765092003WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, groen
-
6765092022WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, rood
-
6765092007WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, oranje
-
6765092045WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
6765092089WCD penaarde met controle-led, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
47272045WCD RA diagonaal (45°), berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
47272089WCD RA diagonaal (45°), berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
47552045WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker R.classic zwart
-
41232089WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
41432045WCD RA, schroef, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
41432089WCD RA, schroef, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
47232045WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
47232089WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
47432045WCD RA, steek, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
41452045WCD RA, schroef, berker R.classic zwart
-
41452089WCD RA, schroef, berker R.classic wit
-
16322089Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
16202005Wip met opdruk "0", berker R.1/R.3/R.8 zwart
-
16212035Wip met lens en lichtsymb. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
16212079Wip met lens en lichtsymb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
11372045Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11372089Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, pw
-
11462045Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11462089Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
16332045Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
16332089Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
16322045Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
16272089Wip 2-v, met lens, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
1084204500Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
1084208900Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, pw
-
1096204500Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
1096208900Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
11372035Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11372079Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
15072089Centraald. sleutelschak./impulsdrukker berker R.1 / R.3 polarwit
-
15072045Centraald. sleutelschak./impulsdrukker berker R.1 / R.3 zwart
-
14072045Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF4400WGCentrdeel kabeluitgang, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
10192089Centrd. kabeluitgang, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
12032045Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
12032089Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
11962045Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11962089Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
11812045Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11812089Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
11702045Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11702089Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
10382089Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
14072089Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, pw
-
14092045Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
14092089Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, pw
-
14842045Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), zwart glz.
-
14842089Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), polarwit glz.
-
14322006Centrd. met inbouwopening Ø 22, 5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel
-
14322045Centrd. met inbouwopening Ø 22, 5 mm, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
14322089Centrd. met inbouwopening Ø 22, 5 mm, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
3315432089High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF4379WGHDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF4379BGHDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800AT2Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT1Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF48001Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
-
3315432045High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
3315392089USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker R.1/R.3, polarwit
-
3315422045High Def. WCD, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
3315422089High Def. WCD, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
457305Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
457309Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
457205Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
457209Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
450502Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
-
3315392045USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
503404Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503203Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503101Impulsdrukker maakcontact, 2 meldcontacten
-
WDE385620Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
-
5036Imp.dr. wisselcontact
-
5035Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
-
5031Imp.dr. maakcontact
-
5051Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
505203Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
5056Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
503150Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage
-
WDE615031Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen
-
503203Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
395619Trekimp.dr. wisselcontact
-
385620Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
-
503808Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
503501Serie-imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
503503Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
16402045Hotelkaart-relaisschak. berker R.1/R.3/R.8 zwart
-
16402089Hotelkaart-relaisschak. berker R.1/R.3/R.8 polarwit
-
384103Jal.-draaischak. 1-polig
-
384203Jal.-draaischak. 2-polig
-
383110Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder
-
383210Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder
-
383120Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)
-
382120Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
-
382210Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
-
503520Jal.-imp.dr. 1-polig
-
303520Jal.schak. 1-polig
-
WDE384103Jaloezie-draaischakelaar 1-polig
-
WDE384203Jaloezie-draaischakelaar 2-polig
-
4587RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
-
4539RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
-
455401RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
-
4586RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
-
455501RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
-
4538RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
29522089Ledmodule rood/groen, R.1/R.3/R.8 polarwit
-
29522045Ledmodule rood/groen, R.1/R.3/R.8 zwart
-
29532089Ledmodule wit, R.1/R.3/R.8 polarwit
-
29532045Ledmodule wit, R.1/R.3/R.8 zwart
-
29512089Ledmodule RGB, R.1/R.3/R.8 polarwit
-
29512045Ledmodule RGB, R.1/R.3/R.8 zwart
-
513102Lichtsignaalelement E14
-
5101Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact
-
510110Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
-
WDF6655Lichtsignaalelement E14
-
85341139bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341131bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342139bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342131bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342239bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342231bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85341239bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341231bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
459410Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
-
450210Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
-
451510Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
-
451515Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
-
451520Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
-
452210Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
-
WDF4592Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
-
WDF45921Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
-
WDF4593Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos
-
3032Schak. 2-polig 10 AX
-
3031Wipschakelaar
-
3036Wisselschak.
-
3037Kruisschak.
-
303303Schak. 3-polig 16 AX
-
303550Wippenschakelaar voor holle wand-montage
-
303650Wipschakelaar voor hollewand-montage
-
633023Schak. 3-v (3 x 1-polig)
-
303212Schak. 2-polig 16 AX
-
613035Serieschak. zonder spreidkl.
-
613032Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.
-
613037Kruisschak. zonder spreidkl.
-
3862Draaischak.s 2-polig 20 A
-
383620Wisselschak. voor sleutelcilinder
-
382610Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
-
3966Trekschak. uit/wissel
-
613966Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.
-
303808Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
-
61303808Dubbele wisselschak. gescheiden ingang zonder spreidkl.
-
613036Wisselschak. zonder spreidkl.
-
454201Draagplaat modulaire jacks, 1-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4717SDraagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4714GDraagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4712WDraagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4711RDraagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4614GDraagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4612WDraagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4611RDraagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4411Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
WDF4400Kabeluitgang
-
454202Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
454001Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
4468Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
4470Kabeluitgang
-
454107Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14, 9 x 19, 5 mm)
-
454109Draagplaat modulaire jacks, 2-v, oranje houder (14, 9 x 19, 4 mm)
-
454104Draagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
454004Draagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
454105Draagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
454002Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
20262045Therm. met wisselcontact, berker R.1/R.3 zwart
-
20262089Therm. met wisselcontact, berker R.1/R.3 wit
-
20302045Therm. verbr.contact, berker R.1/R.3 zwart
-
20302089Therm. verbr.contact, berker R.1/R.3 wit
-
20342089Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
20342045Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85648139KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85648131KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85145139KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85145131KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85146139KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85146131KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
2873LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
-
2973Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
-
296110Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
-
296210Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
-
2909Draaidimmer (LED, R)
-
85421201Universele tastdimmer comfort 1V, rond
-
85421100Universele tastdimmer standaard 1-v
-
85421200Universele tastdimmer comfort 1-v
-
85422100Universele tastdimmer 2-v
-
85741139Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85741131Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85241139Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85241131Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85221100Jaloezie schakelmodule comfort
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE303601Wisselschakelaar basiselementen rond
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE3031Wipschakelaar, 1-polig
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
WLW1000BGWip, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW1000WGWip, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW1331BGWip met lens, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW1331WGWip met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW1332BGWip met lens en lichtsymbool, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW1332WGWip met lens en lichtsymbool, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2001BGWippen voor enkele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW2001WGWippen voor enkele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2002BGWippen voor dubbele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW2002WGWippen voor dubbele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2010BGWip 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW2010WGWip 2-v, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2300BGWip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW2300WGWip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen3
-
KleurBetongrijs
-
RAL-code7023
-
Afwerking oppervlakteGlanzend, Mat
-
MateriaalBeton
-
Oppervlakte behandelingGegrond
-
Hoogte223,20 mm
-
Breedte81,20 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10132374
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 10132374
Afdekraam 3-v, berker R.1, beton/zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB