EAN-nummer
4011334186564
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 65,95
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Luid­spre­ker-aansluiting
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    41,90 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    0
  • Inbouw­diepte
    31 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.