Centrd. voor luidspreker-wcd, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 11966086
EAN-nummer
4011334380023
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 9,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
Afmetingen
-
Breedte59 mm
-
Hoogte59 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11966086
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie