Centrd. voor luidspreker-wcd, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 11968989
EAN-nummer
4011334279105
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 7,34
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
450502
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
€ 65,95/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
Afmetingen
-
Breedte55 mm
-
Hoogte55 mm
-
Diepte16 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.