Centrd. voor luidspreker-wcd, berker K.1/K.5, aluminium 11847003
EAN-nummer
4011334377672
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 19,65
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
450502
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
€ 65,95/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11847003
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie