Centrd. voor luidspreker-wcd, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 11961909
EAN-nummer
4011334221272
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 7,64
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 208 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte16 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11961909
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 11961909
Centrd. voor luidspreker-wcd, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF
Meer documentatie