Centrd. voor luidspreker-wcd, berker K.1/K.5, edelstaal 11847004
EAN-nummer
4011334275350
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 19,65
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-code9022
-
MateriaalMetaal, RVS
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11847004
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie